Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

Le temperature di esercizio ammissibili per i cuscinetti a due corone di rulli conici possono essere limitate da:
  • stabilità dimensionale degli anelli e dei rulli del cuscinetto
  • gabbie
  • tenute
  • lubrificante
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare SKF.

Anelli e rulli dei cuscinetti

I cuscinetti a due corone di rulli conici di SKF sono stabilizzati dimensionalmente fino a 150 °C (300 °F).

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie in acciaio alle stesse temperature di esercizio degli anelli e dei rulli dei cuscinetti. Per i limiti di temperatura per le gabbie realizzate in materiali polimerici, fare riferimento alla sezione Materiali delle gabbie.

Tenute

La temperatura di esercizio ammissibile per le tenute dipende dal materiale delle stesse:

  • HNBR: da -40 a +150 °C (–40 to +300 °F) 
  • FKM: da –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
Tipicamente, le temperature di picco si verificano sul labbro di tenuta.

Lubrificanti

Per i limiti di temperatura per i grassi SKF, fare riferimento alla sezione Grassi della SKF.
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF
SKF logo