Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Standard
dimensionali

Non standardizzato

  • diametro foro ed esterno di molti cuscinetti metrici
    → serie diametrale 9 o 0 (ISO 15)
  • dimensioni di coni e coppe di molti cuscinetti in pollici
    → Specifica AFBMA 19 (ANSI B3.19);
    la specifica ANSI/ABMA 19.2 è stata sostituita dalla suddetta norma, che però non include le dimensioni.
Tolleranze

Per ulteriori
informazioni
Tolleranze

Tolleranze dimensionali normali:

  • cuscinetti metrici: ISO 492 (tabella 1)
  • cuscinetti in pollici: Specifica ANSI/ABMA 19.2 (tabella 2)
Gioco
interno


Per maggiori
informazioni
Gioco interno

Cuscinetti con design base:

  • forniti come unità pronte al montaggio con gioco interno assiale idoneo per le singole applicazioni specifiche
  • i componenti dei cuscinetti devono essere montati seguendo l'ordine specificato e non sono intercambiabili con quelli di altri cuscinetti


Tutti i cuscinetti SKF Explorer (→ Cuscinetti SKF Explorer):

  • il gioco interno assiale medio espresso in µm è identificato dal suffisso C nell'appellativo, seguito da un numero di tre o quattro cifre
    (per i valori di gioco non riportati nelle tabelle di prodotto, rivolgetevi a SKF)
Disallineamento
ammissibile

Il disallineamento assiale tra anelli interno ed esterno determina carichi momentanei nei cuscinetti. Il disallineamento determina l'aumento dei livelli di rumorosità e la riduzione della durata dei cuscinetti.

Se non è possibile evitare il disallineamento, consultare il servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF.

SKF logo