Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

Oltre all'appellativo, i cuscinetti a quattro corone di rulli conici sono identificati anche dalle varianti/caratteristiche di design (→ tabelle di prodotto per design TQI e TQO). Alcune di queste caratteristiche non sono indicate nell'appellativo, ma fanno comunque parte delle varianti/caratteristiche di design (→ Design e varianti).
Esempi e opzioni possibili per i cuscinetti a quattro corone di rulli conici sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system
Esempi
BT4B 328827 ABG/HA1VA902
doveBT4B 328827 =
AB =
G =
HA1 =
VA902 =
BT4-8109 E1/C800
doveBT4-8109 =
E1 =
C800 =
330870 BG
dove330870 =
B =
G =


Opzioni possibili per i cuscinetti a quattro corone di rulli conici

Test Designation 1
 Prefissi (n.a.)

Test Designation 2
Appellativo di base (numero disegno)
BT4-
BT4B
Prefissi al numero disegno che possono precedere un numero disegno di quattro o sei cifre

Catalogue image - Test Designation 3
Suffissi - Design interno
A, B, C, D
Design interno diverso o modificato, sono possibili combinazioni

Test Designation 4
Suffissi - Design esterno e classe Explorer (tenute, scanalatura elicoidale, ecc.)
ECuscinetto SKF Explorer senza anelli intermedi
EXCuscinetto SKF Explorer con anelli intermedi
E(X)1
Cuscinetto SKF Explorer, tenuta strisciante in HNBR su ambo i lati, altrimenti realizzato secondo specifiche VA901
E(X)2
Cuscinetto SKF Explorer, tenuta strisciante in HNBR su ambo i lati, altrimenti realizzato secondo specifiche VA902
E(X)3
Cuscinetto SKF Explorer, tenuta strisciante in HNBR su ambo i lati, altrimenti realizzato secondo specifiche VA903
E8
Cuscinetto SKF Explorer di nuova generazione senza anelli intermedi, design ottimizzato; cuscinetto aperto ma con scanalature negli anelli esterni per l'integrazione di tenute in un secondo momento
E81
Cuscinetto SKF Explorer di nuova generazione senza anelli intermedi, design ottimizzato, tenuta strisciante in HNBR su ambo i lati
E8X
Cuscinetto SKF Explorer di nuova generazione con anelli intermedi, design ottimizzato; cuscinetto aperto ma con scanalature negli anelli esterni per l'integrazione di tenute in un secondo momento
E8X1Cuscinetto SKF Explorer di nuova generazione con anelli intermedi, design ottimizzato, tenuta strisciante in HNBR su ambo i lati
Per ulteriori informazioni sulle varianti/caratteristiche di design fare riferimento alla sezione → Design e varianti

Catalogue image - Test Designation 5
Suffissi - Design della gabbia (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffissi - Materiali, trattamento termico
HA1
Anelli interno ed esterno cementati
HA4
Anelli interno ed esterno e rulli cementati
HE1
Anelli interno ed esterno realizzati in acciaio rifuso sotto vuoto

Test Designation 6.2Suffissi - Gioco interno
C...
Gioco assiale interno; il numero di tre cifre che segue C indica il gioco assiale interno medio in μm
(per valori di gioco non riportati nelle tabelle di prodotto, rivolgetevi a SKF)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffissi - Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffissi - Stabilizzazione (n.a.)


Suffissi - Lubrificazione (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffissi - Altre varianti
VA901
Tenuta strisciante in FKM su ambo i lati, facciate laterali dell'anello esterno dotate di scanalature di lubrificazione, anello di tenuta tra gli anelli interni
VA902
Tenuta strisciante in FKM su ambo i lati, senza predisposizioni di rilubrificazione, anello di tenuta tra gli anelli interni
VA903
Tenuta strisciante in FKM su ambo i lati, facciate laterali dell'anello esterno dotate di scanalature di lubrificazione, senza anello di tenuta tra gli anelli interni
VA919
Tenuta strisciante in FKM su ambo i lati, predisposizioni di rilubrificazione negli anelli esterni, scanalatura anulare nel foro e fori di lubrificazione nelle flange guida dell'anello interno
VA941
Tenuta strisciante in FKM su ambo i lati, facciate laterali interne dell'anello interno dotate di scanalature di lubrificazione, anelli interni con scanalature anulari nel foro e fori di lubrificazione nei loro spallamenti esterni
SKF logo