Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a quattro corone di rulli conici

I cuscinetti a quattro corone di rulli conici possono sopportare carichi combinati (radiali e assiali) a velocità da basse a moderate. Si utilizzano quasi esclusivamente nelle applicazioni dei cilindri di lavoro, ad esempio nei laminatoi.

Caratteristiche dei cuscinetti

In base al design, i cuscinetti a quattro corone di rulli conici possono offrire le seguenti caratteristiche e vantaggi.
  • Lunga durata di esercizio
    Il design a quattro coppe (quattro anelli esterni separati) assicura una distribuzione ottimale del carico sulle quattro corone di rulli.
  • Maggiore affidabilità in esercizio
    La finitura ottimizzata delle superfici di contatto di rulli e piste favorisce la formazione di un film di lubrificante idrodinamico.
  • Maggiore resistenza all'usura
    In particolare, i cuscinetti della classe SKF Explorer sono realizzati con un acciaio estremamente puro e omogeneo e vengono sottoposti a un trattamento termico esclusivo che consentono di aumentarne la resistenza all'usura.
  • Funzione di tenuta più efficiente con meno perdite e riduzione del calore da attrito
    Il design ottimizzato della tenuta assicura un'elevata protezione contro l'ingresso di agenti contaminanti esterni, mantenendo bassi i livelli di attrito e calore prodotto dallo stesso. Inoltre, offre anche una funzione di ritenzione del lubrificante più efficiente e consente di ridurre al minimo l'impatto ambientale e di contenere i costi di manutenzione.
  • Cuscinetti aperti e schermati con la stessa capacità di carico
    Il design compatto e ottimizzato della tenuta consente un design interno identico.
  • Totale intercambiabilità dei cuscinetti
    I cuscinetti con e senza anelli intermedi e i tipi aperti e schermati sono disponibili in dimensioni esterne identiche. Ciò assicura la totale intercambiabilità dei cuscinetti con design standard attuali con i tipi senza anelli intermedi e/o con tenuta con design ottimizzato.
  • Montaggio separato e ispezioni semplificate
    I design di nuova generazione senza anelli intermedi consentono di smontare e separare i gruppi rulli e gabbia e le tenute. Ciò semplifica le procedure di montaggio e smontaggio, ispezione e manutenzione.
  • Soluzione compatta e conveniente per i colli dei cilindri
    I colli possono essere relativamente corti, non sono necessari cuscinetti assiali separati (fig. 1), e si possono utilizzare guarniture con la stessa configurazione su ambo i lati del cilindro.
  • Fissaggio assiale semplificato sui colli dei cilindri
    Tolleranze ridotte per l'ampiezza dell'anello interno semplificano la definizione di tolleranze e dimensioni per i componenti circostanti.
Ulteriori informazioni sulle caratteristiche e i vantaggi dei cuscinetti a quattro corone di rulli conici SKF Explorer di nuova generazione sono disponibili anche in questo video (disponibile solo in lingua inglese):

SKF logo