Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Carichi

Carico dinamico e statico equivalente minimo sul cuscinetto
Carico minimo

Per ulteriori informazioni
Carico minimo richiesto
Frm = 0,02 C

Esecuzione dei calcoli


Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

per ulteriori informazioni
Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Esecuzione dei calcoli

Carico statico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni
Carico statico equivalente sul cuscinetto
P0 = Fr + Y0 Fa


Simboli:

C
coefficiente di carico dinamico di base [kN] (→ tabelle di prodotto per design TQI e TQO)
e
fattore di calcolo (→ tabelle di prodotto per design TQI e TQO)
Facarico assiale [kN]
Frcarico radiale [kN]
Frm
carico radiale minimo [kN]
Pcarico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0
carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
Y, Y0 ,Y1, Y2fattori di calcolo (→ tabelle di prodotto per design TQI e TQO)
Coefficienti di carico comparativi

Per le applicazioni dei laminatoi, i coefficienti di carico non vengono necessariamente calcolati secondo la norma ISO 281. Spesso si ricorre piuttosto a un metodo differente basato su una durata di riferimento di 90 milioni di giri (500 giri/min per 3.000 ore di funzionamento). Questi coefficienti di carico comparativi sono riportati nelle tabelle di prodotto, poiché non è possibile confrontarli direttamente con quelli ISO, neanche convertendoli per 1 milione di giri (definizione della durata secondo la ISO).
I coefficienti di carico comparativi non si possono utilizzare per calcolare una durata di base ISO. Si possono impiegare solo nelle formule per la durata di base comparativa e il carico equivalente specificate di seguito:
LF10 = 90 (CF/PF)10/3
oppure
LF10h = (CF/PF)10/3 (1.500.000/n)
dove

LF10
durata di base comparativa [milioni di giri]
LF10h
durata di base comparativa [ore di funzionamento]
CF
coefficiente di carico dinamico comparativo da cui si ottiene una durata di base di 90 milioni di giri [kN]
PF
carico dinamico equivalente comparativo sul cuscinetto [kN] (→ tabella 1)
n
velocità di rotazione costante [giri/min]
SKF logo