Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio

In base al design i cuscinetti a quattro corone di rulli conici si possono anche montare separatamente. I singoli anelli dei cuscinetti devono essere montati secondo un preciso ordine e nella corretta posizione. Inoltre, non si devono scambiare con quelli di tipi differenti, quando si montano più cuscinetti nello stesso momento. Quindi, è necessario prendere alcune precauzioni per facilitare il montaggio:
  • I componenti dei cuscinetti sono contrassegnati con lettere che indicano l'ordine corretto (fig. 1).
  • Tutti i componenti di un cuscinetto sono contrassegnati dallo stesso numero di serie.
SKF fornisce i cuscinetti corredati di dettagliate istruzioni di montaggio. Le istruzioni di montaggio e manutenzione, soprattutto per i colli dei cilindri, sono disponibili anche nelle brochure SKF Istruzioni di montaggio e manutenzione per cuscinetti a quattro corone di rulli conici SKF Explorer.
Se per il montaggio dei cuscinetti a quattro corone di rulli conici non si ha personale qualificato allo scopo, soprattutto in caso di cuscinetti di grandi dimensioni, si consiglia di richiedere l'assistenza del personale di servizio di SKF. Ulteriori dettagli sui servizi di montaggio di SKF vengono forniti su richiesta.

Zona di carico

Nella maggior parte delle applicazioni, la direzione del carico radiae è costante. In base al rapporto tra carichi radiali e assiali, di norma, solo circa un quarto della pista dell'anello esterno è sottottoposta al carico. Quindi: 

  • gli anelli esterni sono divisi in quattro zone, contrassegnate da I a IV sulle loro facciate laterali
  • Le marcature della zona I sono anche congiunte da una linea che attraversa la superficie esterna (fig. 2).
  • Per il primo montaggio, la zona I (contrassegnata da una linea trasversale sulla superficie esterna) deve essere posizionata nella direzione del carico.
  • Dopo un certo periodo di funzionamento, a seconda delle condizioni di esercizio, gli anelli esterni devono essere ruotati di 90° per sottoporre al carico la zona successiva.
SKF logo