Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

Le temperature di esercizio ammissibili per i cuscinetti a quattro corone di rulli conici possono essere limitate da:
  • stabilità dimensionale degli anelli e dei rulli del cuscinetto
  • gabbie
  • tenue e O-ring
  • lubrificante
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare il servizio di ingegneria dell'applicazione SKF.

Anelli e rulli dei cuscinetti

I cuscinetti a quattro corone di rulli conici di SKF sono stabilizzati dimensionalmente fino a 150 °C (300 °F).

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie in acciaio alle stesse temperature di esercizio degli anelli e dei rulli dei cuscinetti.

Tenute e O-ring

La temperatura di esercizio ammissibile per le tenute dipende dal materiale delle stesse: 

  • HNBR: da -40 a +150 °C (–40 to +300 °F) 
  • FKM: da –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
La temperatura di esercizio ammissibile per gli O-ring è compresa tra –40 e +100 °C (–40 e +210 °F).
Per brevi periodi, sono anche possibili temperature fino a 120 °C (250 °F).

Lubrificanti

Per i limiti di temperatura per i grassi SKF, fare riferimento alla sezione Grassi della SKF.
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF
SKF logo