Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Specifiche
dimensionali
Dimensioni d'ingombro:
ISO 355 (cuscinetto singolo)
Tolleranze

Per ulteriori
informazioni
Tolleranze
  • Normale
  • tolleranza geometrica più ristretta per i cuscinetti con suffisso CL7C nell'appellativo
  • verificare la disponibilità della classe P5

Valori:
ISO 492 (tabella 1, tabella 2)

Tolleranze per la larghezza totale:
non standardizzate (tabella 3)

Gioco interno
Per ulteriori
informazioni
Gioco interno nel cuscinetto

Standard (tabella 4)

Altri valori di gioco sono identificati dal suffisso C seguito da un numero di tre cifre nell'appellativo. Per valori di gioco non riportati nelle tabelle di prodotto, rivolgetevi a SKF.

Valori validi per gruppi di cuscinetti prima del montaggio e carico pari a:

  • D ≤ 90 mm
    → 0,1 kN
  • 90 < D ≤ 240 mm
    → 0,3 kN
  • D > 240 mm
    → 0,5 kN
Disallineamento

Se non è possibile evitare il disallineamento, SKF consiglia di optare per una disposizione a "X".

Il disallineamento determina l'aumento dei livelli di rumorosità e la riduzione della durata dei cuscinetti.

SKF logo