Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Appellativi dei cuscinetti

Gli appellativi dei cuscinetti a rulli conici con dimensioni metriche seguono uno dei seguenti principi
  • Appellativo di serie in conformità alla ISO 355 composto da un numero e due lettere. Il numero identifica l'angolo di contatto, mentre le due lettere rispettivamente la serie diametrale e di larghezza. Questa è seguita dal diametro foro a tre cifre d [mm]. Gli appellativi di base dei cuscinetti a rulli conici della SKF iniziano con la lettera T, ad es. T2ED 045.
  • Gli appellativi stabiliti prima del 1977 sono basati sullo schema riportato nella sezione Appellativi di base, ad es. 32206 (tabella 1).
SKF logo