Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Esempi e opzioni possibili per i cuscinetti a una corona di rulli conici appaiati sono riportati di seguito:
Basic bearing designation system

Esempi

31324 X/DFdove31324 =
X =
DF =
32232T179/DB32C230dove32232 =
T179 =
DB32, C230 =
Test Designation 1Prefissi (n.a.)

Test Designation 2Appellativi di base
Fare riferimento alla sezione Appellativi dei cuscinetti o all'identificativo in base al numero disegno

Catalogue image - Test Designation 3Suffissi - Design interno
BAngolo di contatto con forte inclinazione

Test Designation 4Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di bloccaggio, ecc.)
T..
T seguita da una cifra identifica la larghezza totale dei cuscinetti appaiati in disposizione ad "O" oppure in tandem.
XDimensioni d'ingombro modificate per conformità alle norme ISO

Catalogue image - Test Designation 5Suffissi - Design della gabbia (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffissi - Materiali, trattamento termico
HA1Anelli interno ed esterno cementati
HA5Rulli cementati

Test Designation 6.2Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
CL7CDesign per elevate prestazioni (disponibile su richiesta)
P5
Tolleranze geometriche secondo la classe di tolleranza P5
U..
U abbinato a un numero a una o due cifre identifica indica una tolleranza totale più ristretta per la larghezza, ad es.:
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
Tolleranza per la larghezza dell'anello modificata a +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati
DB..
Due cuscinetti appaiati per il montaggio ad “O”. Il numero che segue DB identifica il design dei distanziali.
DF..
Due cuscinetti appaiati per il montaggio a “X”. Il numero che segue DF identifica il design del distanziale.
DT..
Due cuscinetti appaiati per il montaggio in tandem. Il numero che segue DT identifica il design dei distanziali.
C...
Gioco speciale. Il numero di due o tre cifre che segue C indica il gioco assiale interno medio in μm. La gamma resta la stessa indicata nella tabella 1.

Test Designation 6.4Suffissi - Stabilizzazione (n.a.)

Test Designation 6.5Suffissi - Lubrificazione (n.a.)

Test Designation 6.6Suffissi - Altre varianti
PEX
Cuscinetto SKF Explorer, utilizzato solo quando sono disponibili cuscinetto con design base e cuscinetto SKF Explorer delle stesse dimensioni
VA321Design interno ottimizzato
VA606Pista convessa sull'anello esterno, profilo logaritmico sull'anello interno e speciale trattamento termico
VA607Come VA606, ma diversa tolleranza per il diametro esterno
VB022Raccordo di 0,3 mm sulla facciata laterale maggiore dell'anello esterno
VB026Raccordo di 3 mm sulla facciata laterale maggiore dell'anello interno
VB061Raccordo di 8 mm sulla facciata laterale maggiore dell'anello interno
VB134Raccordo di 1 mm sulla facciata laterale maggiore dell'anello interno
VB406Raccordo di 3 mm sulla facciata laterale maggiore dell'anello interno e di 2 mm sulla facciata laterale maggiore di quello esterno
VB481Raccordo di 8,5 mm sulla facciata laterale maggiore dell'anello interno
VC027
Geometria interna modificata per consentire un maggiore disallineamento
VC068
Tolleranze geometriche più ristrette e trattamento termico speciale
VE141
Una scanalatura per anello di ancoraggio (intaglio) nell'anello esterno
VE174Una scanalatura per anello di ancoraggio (intaglio) nella facciata laterale maggiore dell'anello esterno, tolleranze geometriche più ristrette
VQ051Geometria interna modificata per consentire un maggiore disallineamento
VQ117Tolleranze speciali per il runout radiale e assiale
VQ267Tolleranza per la larghezza dell'anello interno più ristretta, ovvero ± 25 µm
VQ492Tolleranza speciale per la larghezza dell'anello interno
VQ494Tolleranze più ristrette per il runout radiale
VQ495
Come CL7C, ma con tolleranza più ristretta o spostata per il diametro esterno
VQ506
Tolleranza più ristretta per la larghezza dell'anello interno
VQ507
Come CL7C, ma con tolleranza più ristretta o spostata per il diametro esterno
VQ523
Come CL7C, ma con tolleranza più ristretta per la larghezza dell'anello interno e gamma di tolleranza più ristretta o spostata per il diametro esterno

SKF logo