Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design e varianti

Cuscinetti appaiati in disposizione a “X”
  • le linee di carico convergono verso l'asse del cuscinetto (fig. 1)
  • possono sopportare un disallineamento di entità limitata
  • possono sopportare carichi assiali in entrambe le direzioni
  • sono forniti come gruppi con un distanziale anello esterno intermedio
Cuscinetti appaiati in disposizione a “O”
  • le linee di carico divergono dall'asse del cuscinetto (fig. 2)
  • consentono disposizioni di cuscinetti relativamente rigide
  • possono sopportare momenti di ribaltamento
  • possono sopportare carichi assiali in entrambe le direzioni
  • sono forniti come gruppi con distanziali anello interno ed esterno intermedi
Cuscinetti disposti in tandem
  • le linee di carico sono parallele (fig. 3)
  • possono sopportare ugualmente carichi radiali e assiali
  • si utilizzano quando la capacità di carico di un cuscinetto singolo non è sufficiente
  • possono sopportare carichi assiali in una sola direzione
    Se i carichi assiali agiscono in ambo le direzioni, è necessario prevedere un terzo cuscinetto montato in opposizione rispetto alla coppia in tandem.
  • sono forniti come gruppi con distanziali anello interno ed esterno intermedi
Cuscinetti della classe SKF Explorer
SKF amplia costantemente la sua gamma di cuscinetti SKF Explorer. Oltre ai cuscinetti a rulli conici appaiati SKF Explorer disponibili (→ tabelle di prodotto), SKF, su richiesta, può produrre anche cuscinetti a rulli conici con design base nella classe SKF Explorer. Questi cuscinetti a rulli conici SKF Explorer sono identificati dal suffisso PEX nell'appellativo.
Gabbie

I cuscinetti a rulli conici appaiati SKF sono dotati di una delle gabbie indicate nella tabella 1. La gabbia standard stampata in acciaio non è identificata nell'appellativo del cuscinetto. Se è necessaria una gabbia non standard, verificare la disponibilità prima di procedere con l’ordine.

Se utilizzati ad alta temperatura, alcuni lubrificanti possono avere effetti negativi sulle proprietà delle gabbie in poliammide. Per maggiori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento alla sezione Gabbie

SKF logo