Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Velocità ammissibile

I coefficienti di velocità nelle tabelle di prodotto indicano:
  • la velocità di riferimento, che consente un rapida valutazione della capacità di sopportare la velocità da un quadro termico di riferimento
  • la velocità limite, che costituisce un limite meccanico da non superare, se il design del cuscinetto e l'applicazione non consentono velocità più elevate

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Temperatura e velocità di esercizio.

SKF logo