Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti


Cuscinetti metriciCuscinetti in pollici
Standard
dimensionali

Dimensioni d'ingombro:
ISO 355

Cuscinetti con prefisso J nell'appellativo:
Specifica ANSI/ABMA 19.1

Dimensioni d'ingombro:
Specifica AFBMA 19
(ANSI B3.19)
Ora sostituita dalla specifica ANSI/ABMA 19.2, che però non include le dimensioni.

Tolleranze
Per ulteriori
informazioni
Tolleranze
  • Normale
  • tolleranze geometriche più ristrette per i cuscinetti con suffisso CL7C nell'appellativo
Cuscinetti con prefisso J nell'appellativo:
Specifica ANSI/ABMA 19.1

Verificare la disponibilità di tolleranze più ristrette per la larghezza, classi di tolleranza 6 X (suffisso CLN) o P5
Valori:ISO 492
(tabelle 1, 2, 3)
Verificare la disponibilità della classi CL3, CL0 o classi di tolleranza più ristrette per la larghezza
Valori: ANSI/ABMA Standard 19.2 (tabelle 4)

Le tolleranze con scostamenti per la larghezza di coppe e coni sono identificate da un suffisso nell'appellativo (tabella 5).
L'anello interno con gruppo rulli e gabbia (cono), e quello esterno (coppa) con lo stesso appellativo di base sono intercambiabili. Scambiando coni e coppe, non viene superata la tolleranza per la larghezza totale T dello spallamento del cuscinetto.
Gioco interno
Per ulteriori
informazioni
Gioco interno
Ottenuto dopo il montaggio, in base alla registrazione contro un secondo cuscinetto.
Precarico
Per ulteriori
informazioni
Scelta del precarico
Ottenuto dopo il montaggio, in base alla registrazione contro un secondo cuscinetto.
Disallineamento
ammissibile

Cuscinetti della classe SKF Explorer:
≈ da 2 a 4 minuti di arco

Se non è possibile evitare il disallineamento, SKF consiglia di utilizzare solo cuscinetti SKF Explorer.


Il disallineamento angolare ammesso tra l'anello interno ed esterno dipende dalle dimensioni e dal design interno del cuscinetto, dal gioco radiale interno in esercizio e dalle forze e dai momenti che agiscono sul cuscinetto stesso. Di seguito sono elencati solo valori approssimativi. Il disallineamento determina l'aumento dei livelli di rumorosità e la riduzione della durata dei cuscinetti.

SKF logo