Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Appellativi dei cuscinetti

Cuscinetti metrici

Gli appellativi dei cuscinetti a rulli conici con dimensioni metriche seguono uno dei seguenti principi:
  • Appellativo di serie in conformità alla ISO 355 composto da un numero e due lettere. Il numero identifica l'angolo di contatto, mentre le due lettere rispettivamente la serie diametrale e di larghezza. Questa è seguita dal diametro foro a tre cifre d [mm]. Gli appellativi di base dei cuscinetti a rulli conici della SKF iniziano con la lettera T, ad es. T2ED 045.
  • Gli appellativi stabiliti prima del 1977 sono basati sullo schema riportato nella sezione Appellativi di base, ad es. 32206 (tabella 1).
  • I cuscinetti metrici con prefisso J seguono il sistema di denominazione ABMA, che è simile a quello adottato per i tipi in pollici (→ Specifica ANSI/ABMA 19.1).

Cuscinetti in pollici

Gli appellativi dei cuscinetti a rulli conici in pollici sono conformi alla specifica ANSI/ABMA 19.2.

All'interno di una stessa serie:

  • sono dotati del medesimo gruppo rulli e gabbia, ma gli anelli interno ed esterno possono presentare dimensioni e design differenti
  • gli anelli interni con gruppo rulli e gabbia (cono) possono essere assemblati con qualsiasi anello esterno (coppa)

Informazioni generali:

  • Cono e coppa hanno appellativi individuali e possono essere forniti separatamente (fig. 1).
  • Gli appellativi per coni e coppe, così come per la serie, sono composti da un numero da tre a sei cifre, che può essere preceduto da un prefisso che identifica la serie cuscinetto da ultra-leggero a ultra-pesante.
  • L'appellativo completo del cuscinetto è una combinazione abbreviata degli appellativi di cono e coppa. È costituito dall’appellativo del cono seguito dall'appellativo completo o parziale della coppa, separati da una barra (tabella 2)
SKF logo