Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Esempi e opzioni possibili per i cuscinetti a una corona di rulli conici sono riportati di seguito:
Basic bearing designation system

Esempi

32206 B/CL7CVA606dove32206 =
B =
CL7C =
VA606 =
23690/23620/CL7Cdove23690/23620 =
CL7C =
Test Designation 1Prefixes
JCuscinetto metrico conforme al sistema di denominazione ABMA (norma ANSI/ABMA 19.2)
TCuscinetto metrico conforme alla ISO 355

Test Designation 2Basic designation
Fare riferimento alla sezione Appellativi dei cuscinetti o all'identificativo in base al numero disegno

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Internal design
BAngolo di contatto con forte inclinazione

Test Designation 4Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
R
Anello esterno flangiato
XDimensioni d'ingombro modificate per conformità alle norme ISO

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Cage design
TN9Gabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro, centrata sui rulli
TNH
Gabbia in PEEK rinforzata con fibra di vetro, centrata sui rulli

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Materials, heat treatment
HA1Anelli interno ed esterno cementati
HA2Anello esterno cementato
HA3Anello interno cementato
HA4
Anelli interno ed esterno e rulli cementati
HA5Rulli cementati
HB1
Anelli interno ed esterno con tempra bainitica
HN3Anello interno con speciale trattamento termico superficiale
L4B
Anelli e rulli del cuscinetto con rivestimento superficiale speciale

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
/1
/-1

a

/-3
/4
Tolleranze con scostamenti per la larghezza di coppe e coni dei cuscinetti in pollici (tabella 1)
CL0Tolleranza geometrica secondo la classe di tolleranza 0 ABMA (cuscinetti in pollici)
CL00Tolleranza geometrica secondo la classe di tolleranza 00 ABMA (cuscinetti in pollici)
P5
Tolleranze geometriche secondo la classe di tolleranza P5
U..
U abbinato a un numero a una o due cifre identifica indica una tolleranza totale più ristretta per la larghezza, Esempi:
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
Tolleranza per la larghezza dell'anello modificata a +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n.a.)

Test Designation 6.4Suffixes - Stabilization (n.a.)

Test Designation 6.5Suffixes - Lubrication (n.a.)

Test Designation 6.6Suffixes - Other variants
CL7ACuscinetto per pignone, sostituito da CL7C
CL7CDesign per elevate prestazioni
CLNTolleranze più ristrette per la larghezza degli anelli e distanza tra le superfici di spallamento conforme alla classe ISO 6X
PEX
Cuscinetto SKF Explorer, utilizzato solo quando sono disponibili cuscinetto con design base e cuscinetto SKF Explorer delle stesse dimensioni
V001
CL7C e /2
VA321Design interno ottimizzato
VA606Pista convessa sull'anello esterno, profilo logaritmico sull'anello interno e speciale trattamento termico
VA607Come VA606, ma diversa tolleranza per il diametro esterno
VB022Raccordo di 0,3 mm sulla facciata laterale maggiore dell'anello esterno
VB026Raccordo di 3 mm sulla facciata laterale maggiore dell'anello interno
VB061Raccordo di 8 mm sulla facciata laterale maggiore dell'anello interno
VB134Raccordo di 1 mm sulla facciata laterale maggiore dell'anello interno
VB406Raccordo di 3 mm sulla facciata laterale maggiore dell'anello interno e di 2 mm sulla facciata laterale maggiore di quello esterno
VB481Raccordo di 8,5 mm sulla facciata laterale maggiore dell'anello interno
VC027
Geometria interna modificata per consentire un maggiore disallineamento
VC068
Tolleranze geometriche più ristrette e trattamento termico speciale
VE141
Una scanalatura per anello di ancoraggio (intaglio) nell'anello esterno
VE174Una scanalatura per anello di ancoraggio (intaglio) nella facciata laterale maggiore dell'anello esterno, tolleranze geometriche più ristrette
VQ051Geometria interna modificata per consentire un maggiore disallineamento
VQ117Tolleranze speciali per il runout radiale e assiale
VQ267Tolleranza per la larghezza dell'anello interno più ristretta, ovvero ± 25 µm
VQ492Tolleranza speciale per la larghezza dell'anello interno
VQ494Tolleranze più ristrette per il runout radiale
VQ495
Come CL7C, ma con tolleranza più ristretta o spostata per il diametro esterno
VQ506
Tolleranza più ristretta per la larghezza dell'anello interno
VQ507
Come CL7C, ma con tolleranza più ristretta o spostata per il diametro esterno
VQ523
Come CL7C, ma con tolleranza più ristretta per la larghezza dell'anello interno e gamma di tolleranza più ristretta o spostata per il diametro esterno
VQ601
Tolleranza geometrica secondo la classe di tolleranza 0 ABMA (cuscinetti in pollici)
SKF logo