Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Ralle di orientamento

Ralla di orientamento
Le ralle di orientamento prevedono un anello interno e uno esterno, uno dei quali, di norma, comprende un ingranaggio integrato. Oltre ai fori di fissaggio in ambo gli anelli, consentono una trasmissione ottimale della potenza mediante un collegamento rapido e semplice tra componenti macchina adiacenti. Le piste del cuscinetto, insieme agli elementi volventi e le gabbie o i distanziali, sono state progettate per sopportare carichi che agiscono singolarmente o in combinazione e in qualsiasi direzione.
Servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF
Scegliere la ralla più adeguata può rivelarsi difficoltoso, soprattuto se i requisiti tecnici, economici e per l'affidabilità sono impegnativi. In questi casi, ad esempio, il servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF può eseguire calcoli e simulazioni avanzate, utilizzando metodi di analisi all'avanguardia per ottimizzare e validare il design ideale per soddisfare le esigenze dei clienti.
SKF Remanufacturing Services
Inoltre, SKF offre a livello mondiale una vasta gamma di servizi a valore aggiunto per le ralle di orientamento, compreso il ricondizionamento. Una ralla con oltre il 30% di vita residua calcolata può rivelarsi un perfetto candidato per il ricondizionamento. I processi di produzione standardizzati di SKF possono consentire di prolungare considerevolmente la durata di esercizio di attrezzature critiche.
Tutto ciò combinato per migliorare le prestazioni delle attrezzature rotanti e ridurre i costi totali di possesso.

Caratteristiche dei cuscinetti

In base al design, le ralle di orientamento presentano le seguenti caratteristiche: 

  • Elevata capacità di carico
  • Elevata rigidezza per applicazioni di cuscinetti rigide
  • Basso coefficiente di attrito
  • Lunga durata di esercizio
  • Protezione superficiale e resistenza alla corrosione
  • Integrazione di caratteristiche supplementari, tra cui:
    • sistema di azionamento
    • dispositivi di controllo
    • sistemi di lubrificazione
    • sistemi di monitoraggio
    • tenute a cassetta

Design

SKF produce ralle di orientamento standard e personalizzate in vari design con diametro esterno da 0,1 a 18 m, per soddisfare i requisiti di applicazioni speciali I design più comuni sono i seguenti:

  • Cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto (fig. 1)
    bVantaggiosi in termini economici e di capacità per determinate dimensioni o in caso di sostituzione di disposizioni multi-cuscinetto esistenti
  • Cuscinetti a sfere a otto punti di contatto (fig. 2)
    b Aumento della capacità dell'80%, rispetto ai cuscinetti a una corona di sfere a quattro punti di contatto delle stesse dimensione
  • Cuscinetti a rulli cilindrici incrociati (fig. 3)
    bElevata rigidezza e resistenza costante alla rotazione
  • Cuscinetti a tre corone di rulli (fig. 4)
    bOffrono la massima capacità per un determinato diametro
  • Cuscinetti con pista circolare (fig. 5 e fig. 6)
    più leggeri del 60%, rispetto ai cuscinetti completamente in acciaio delle stesse dimensioni

SKF ha maturato una profonda esperienza nella progettazione e produzione di ralle di orientamento personalizzate o speciali. Alcuni esempi ne sono:

  • Cuscinetti combinati a rulli/sfere (fig. 7)
  • Cuscinetti segmentati
  • Cuscinetti con piste a inserto

Applicazioni

SKF offre ralle di orientamento a elevate prestazioni per una vasta gamma di applicazioni, tra cui: 

  • Turbine eoliche 
  • Perforatrici per tunnel 
  • Escavatori
  • Veicoli forestali
  • Veicoli del settore ferroviario 
  • Gru da porto e da ponte
  • Gru mobili
  • Dispositivi per il trattamento delle acque
  • Sistemi di imbottigliamento
  • Produzione e lavorazione dei metalli
  • Movimentazione
  • Pod del settore navale
  • Boe offshore
  • Recuperatori impilatori
  • Sistemi di sorveglianza (ad es. radar, telecamere)
  • Apparecchiature del settore medicale
  • Turbine azionate dall'energia mareomotrice
SKF logo