Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dati sui cuscinetti

Dimensioni d'ingombroISO 15:2011
Dimensioni dei raccordiI valori minimi per le dimensioni dello smusso d'invito in direzione radiale (r1, r3e in direzione assiale (r2, r4) sono riportati nella tabella di prodotto. Le specifiche si differenziano in base alla serie.

718 .. D

  • Valori per l'anello interno e il lato assiale di quello esterno: ISO 15:2011
  • I Valori per il lato non assiale dell'anello esterno non sono standardizzati

719 .. D, 70 .. D e 72 .. D

  • Valori per l'anello interno e il lato assiale di quello esterno: ISO 15:2011
  • Valori per il lato non assiale dell'anello esterno: ISO 12044:1995, dove applicabile

719 .. E

  • Valori per il lato non assiale dell'anello interno (d ≤ 30 mm), il lato assiale dell'anello interno e il lato assiale di quello esterno: ISO 15:2011
  • Valori per il lato non assiale dell'anello interno (d > 30 mm): più piccoli di quelli secondo la ISO 15:2011
  • Valori per il lato non assiale dell'anello esterno: ISO 12044:1995

70 .. E ed S70 .. W

  • Valori per l'anello interno e il lato assiale di quello esterno: ISO 15:2011
  • Valori per il lato non assiale dell'anello esterno: ISO 12044:1995

719 .. B e 70 .. B

  • Valori per l'anello interno e il lato assiale di quello esterno: ISO 15:2011
  • Valori per il lato non assiale dell'anello esterno: più piccoli di quelli secondo la ISO 15:2011

I limiti massimi adeguati per lo smusso d'invito, che sono importanti per il dimensionamento dal raggio di raccordo sui componenti correlati, sono conformi alla ISO 582:1995 e sono riportati nella tabella di prodotto.

Tolleranze
Per ulteriori informazioni (→ Tolleranze)
Classi di tolleranza P4A o P4 come standard. Classi di tolleranza P4B, PA9A o P2 disponibili su richiesta.

I valori per le tolleranze sono riportati per:

Dati di calcoloPer i cuscinetti ibridi, i coefficienti di carico dinamico C e i limiti di carico a fatica Pu sono conformi alla ISO 20056-1. I coefficienti di carico statico C0 sono conformi alla ISO 20056-2.
SKF logo