Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Velocità ammissibili

Le velocità ammissibili indicate nelle tabelle di prodotto sono valori di riferimento e si applicano in determinate condizioni. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Velocità ammissibili.

Cuscinetti a semplice effetto

I valori indicati per la lubrificazione a olio si riferiscono al metodo di lubrificazione olio-aria; se si adotta un altro sistema di lubrificazione a olio tali valori vanno ridotti.

I valori riportati per la lubrificazione a grasso sono valori massimi, che si possono raggiungere con cuscinetti schermati o aperti con riempimento di grasso idoneo, di alta qualità e consistenza morbida. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF.

Se si impiegano gruppi con due o più cuscinetti montati adiacenti gli uni agli altri, si devono ridurre le velocità ammissibili indicate nella tabella di prodotto. In questi casi, i valori per le massime velocità rotazionali si possono ottenere moltiplicando il valore indicativo fornito nella tabella di prodotto per un fattore di riduzione (tabella 1), che dipende dal precarico e dal numero di cuscinetti nella disposizione.

Cuscinetti a doppio effetto

Le velocità ammissibili riportate nella tabella di prodotto dipendono dal tipo di tenuta e sono limitate dai seguenti fattori:
  • velocità di strisciamento ammissibile sul labbro di tenuta, nel caso dei cuscinetti con tenute striscianti (suffisso -2RSH nell'appellativo)
  • velocità ammissibili per la lubrificazione a grasso, nel caso di cuscinetti con tenute non striscianti (suffisso -2RSL nell'appellativo)

Unità cartuccia

Le velocità ammissibili riportate nella tabella di prodotto per le unità cartuccia si riferiscono a unità montate e lubrificate a grasso.
SKF logo