Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Capacità di carico assiale

Con l'aumentare del carico assiale, cambiano le condizioni di contatto nei cuscinetti. Aumentano infatti l'angolo di contatto e, in particolare, le dimensioni dell'ellisse di contatto e si può verificare un aumento delle sollecitazioni nelle aree di passaggio spallamento/pista. Adottando misure appropriate, quali zone di passaggio arrotondate e rettificate, è possibile mantenere al minimo queste sollecitazioni per i cuscinetti Super-precisione della SKF. Ciò nonostante, non si devono superare i valori di riferimento per il massimo carico assiale (→ tabella di prodotto).
SKF logo