Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Rigidezza assiale

Cuscinetti a semplice effetto

I valori per la rigidezza assiale per i cuscinetti a semplice effetto sono riportati nella tabella di prodotto. I valori si applicano per gruppi con due cuscinetti in disposizione ad "O" oppure a "X" non montati.

I gruppi composti da tre o quattro cuscinetti offrono un maggiore grado di rigidezza assiale rispetto ai gruppi con due cuscinetti. La rigidezza assiale per questi gruppi di cuscinetti si ottiene moltiplicando i valori nella tabella di prodotto per un fattore indicato nella tabella 1. I fattori con valore più basso si applicano per cuscinetti soggetti a carichi assiali leggeri (P ≤ 0,05 C), mentre quelli più elevati per cuscinetti soggetti a carichi assiali pesanti (P > 0,1 C). Per determinare il carico dinamico equivalente sul cuscinetto P, fare riferimento alla sezione Carichi equivalenti sul cuscinetto.

I gruppi di cuscinetti con un precarico più pesante offrono un grado di rigidezza anche maggiore. Tuttavia, si consiglia di evitare precarichi tanto pesanti, poiché determinato un significativo aumento dell'attrito e del calore prodotto dal cuscinetto. Nei casi in cui è richiesto un grado di rigidezza estremamente elevato, il comportamento in termini di attrito, come funzione dell'aumento del precarico, si può valutare utilizzando lo strumento di simulazione SKF Spindle Simulator. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.

Cuscinetti a doppio effetto

I valori per la rigidezza assiale e momentanea per i cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto sono riportati nella tabella di prodotto e si applicano per il precarico conferito in produzione. I valori non contemplano gli effetti degli accoppiamenti o delle condizioni di esercizio.

Unità cartuccia

Per le unità cartuccia, la rigidezza assiale è riportata nella tabella di prodotto. I valori corrispondono a quelli per i cuscinetti a semplice effetto indicati, moltiplicati per i fattori nella tabella 1.
SKF logo