Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Design della disposizione di cuscinetti

I cuscinetti assiali obliqui a sfere a semplice effetto per viti a ricircolo di sfere consentono flessibilità di progettazione per le disposizioni di cuscinetti. Nella versione standard, sono idonei al montaggio universale in gruppi composti da un massimo di quattro cuscinetti per gruppo.

I cuscinetti per montaggio universale vengono specificamente realizzati in modo che, se montati in ordine casuale ma immediatamente adiacenti tra loro, si ottiene un precarico in un determinato intervallo e una distribuzione uniforme del carico, senza l'ausilio di spessori o dispositivi equivalenti. Le tolleranze sono molto ristrette per diametro del foro, diametro esterno e oscillazione radiale.

SKF logo