Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dati sui cuscinetti


Cuscinetti a semplice effettoCuscinetti a doppio effettoUnità cartuccia
Dimensioni d'ingombroISO 15:2011, solo per le serie BSA 2 e BSA 3 che sono conformi rispettivamente alle serie dimensionali ISO 02 e 03

I cuscinetti della serie BSD seguono parzialmente le serie dimensionali ISO

Non standardizzatoNon standardizzato
Tolleranze
Per ulteriori informazioni (→ Tolleranze)
Precisione dimensionale P4
Precisione di rotolamento P2
Valori: ISO 492:2014 (tabella 1)

I valori si applicano ai cuscinetti singoli. Per gruppi di cuscinetti appaiati, l'oscillazione assiale solitamente è compresa entro 2,5 µm, se le sedi dei cuscinetti sono lavorate di precisione e i cuscinetti sono montati correttamente.

Valori: (tabella 2)Valori: (tabella 3)
SKF logo