Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema di denominazione

La denominazione dei cuscinetti Super-precision della SKF segue un sistema che prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi.

Esempi e opzioni possibili per i cuscinetti assiali obliqui a sfere per viti a ricircolo di sfere sono riportati di seguito:

Basic bearing designation system

Esempi

Cuscinetto a semplice effetto
BSA 205 CGB/GMMdoveBSA 205 =
C =
GB =
GMM =

Gruppo appaiato di cuscinetti a semplice effetto
BSA 208 C/TFTAdoveBSA 208 =
C =
TFT =
A =

Cuscinetto a doppio effetto
BEAM 030080 C-2RSH/PEdoveBEAM 030080 C =
-2RSH =
PE =

Unità cartuccia
FBSA 206 A/QBCAdoveFBSA 206 =
A =
QBC =
A =

Opzioni possibili per cuscinetti obliqui a sfere

Test Designation 1
Prefissi (n.a.)

Test Designation 2
Appellativi di base
Serie dei cuscinetti
BSA 2Cuscinetto a semplice effetto secondo la serie dimensionale ISO 02
BSA 3
Cuscinetto a semplice effetto secondo la serie dimensionale ISO 03
BSDCuscinetto a semplice effetto
BEASCuscinetto a doppio effetto
BEAMCuscinetto a doppio effetto per montaggio con bulloni
FBSA 2Unità cartuccia con supporto flangiato
Dimensioni cuscinetto per cuscinetti a semplice effetto secondo una serie dimensionale ISO
01diametro foro 12 mm
02diametro foro 15 mm
03diametro foro 17 mm
04
a
15
(5x) diametro foro 20 mm

(5x) diametro foro 75 mm
Dimensioni cuscinetto per cuscinetti a semplice effetto, non standardizzate
2047
a
60120
20 mm diametro foro e 47 mm diametro esterno

60 mm diametro foro e 120 mm diametro esterno
Dimensioni cuscinetto per cuscinetti a doppio effetto
008032
a
060145
8 mm diametro foro e 32 mm diametro esterno

60 mm diametro foro e 145 mm diametro esterno

Catalogue image - Test Designation 3
Suffissi - Design interno
CDesign interno ottimizzato

Test Designation 4
Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.) Cuscinetto singolo – esecuzione e precarico 
A
Posizione differente della flangia (solo unità cartuccia)
Cuscinetto a semplice effetto – esecuzione e precarico
GAPer montaggio universale, precarico leggero
GBPer montaggio universale, precarico moderato
G...Per montaggio universale, precarico speciale, espresso in daN, ad es. G240
Soluzioni di tenuta
-2RSHTenuta strisciante, NBR, su ambo i lati (cuscinetti a doppio effetto)
-2RSLTenuta non strisciante, NBR, su ambo i lati (cuscinetti a doppio effetto)
-2RZTenuta non strisciante, NBR, su ambo i lati (cuscinetti a semplice effetto)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffissi - Design della gabbia (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffissi - Materiali, trattamento termico (n.a.)

Test Designation 6.2
Suffissi - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso, riempimento di grasso
Riempimento di grasso
GMMCuscinetto a semplice effetto aperto, riempito con grasso standard
Precisione
Classe di tolleranza Super-precision
PEClasse di tolleranza meno ristretta

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati
Disposizione
DBGruppo di due cuscinetti in disposizione a "O" <>
DFGruppo di due cuscinetti in disposizione a "X" ><
DTGruppo di due cuscinetti in disposizione in tandem <<
TBT
Gruppo di tre cuscinetti in disposizione a "O" e in tandem <>>
TFTGruppo di tre cuscinetti in disposizione a "X" e in tandem ><<
TTGruppo di tre cuscinetti in disposizione in tandem <<<
QBCGruppo di quattro cuscinetti in disposizione a "O" in tandem <<>>
QFCGruppo di quattro cuscinetti in disposizione a "X" in tandem >><<
QBTGruppo di quattro cuscinetti in disposizione a "O" e in tandem <>>>
QFTGruppo di quattro cuscinetti in disposizione a "X" e in tandem ><<<
QTGruppo di quattro cuscinetti in disposizione in tandem <<<<
Precarico
APrecarico leggero
BPrecarico moderato
G...Precarico speciale, espresso in daN, ad es. G240

Test Designation 6.4
Suffissi – Stabilizzazione (n.a.)


Suffissi – Lubrificazione (Vedi sezione 6.2)

Test Designation 6.6
Suffissi - Altre varianti (n.a.)
SKF logo