Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Considerazioni di progettazione

I componenti correlati devono essere realizzati con la massima precisione, così da garantire che i cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision possano soddisfare le esigenze di elevata precisione di rotolamento. Tutti gli scostamenti dimensionali e di forma devono essere ridotti al minimo. Le sedi cuscinetto sugli alberi e negli alloggiamenti devono essere realizzate secondo le tolleranze consigliate e indicate nelle seguenti tabelle:
  • Precisione geometrica per le sedi cuscinetto sugli alberi: tabella 2
  • Precisione geometrica per le sedi cuscinetto negli alloggiamenti: tabella 3
  • Precisione geometrica per montaggio con bulloni e unità cartuccia: tabella 4
SKF logo