Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Gabbie

In base alla serie, i cuscinetti assiali obliqui a sfere per viti a ricircolo di sfere, nella versione standard, sono dotati di una delle seguenti gabbie:
  • gabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro, del tipo a feritoie, centrata sulle sfere, nessun suffisso nella denominazione
  • gabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro, del tipo a scatto, centrata sulle sfere, nessun suffisso nella denominazione

Queste robuste gabbie sono estremamente leggere per ridurre la minimo le forze centrifughe e possono sopportare rapide accelerazioni e decelerazioni.

Per ulteriori informazioni sui materiali, fare riferimento alla sezione Materiali per le gabbie.

SKF logo