Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Unità cartuccia con supporto flangiato

Le unità cartuccia della serie FBSA (fig. 1, fig. 2, e fig. 3), sono dotate di supporto flangiato per consentire un montaggio rapido e semplice. Queste unità pronte al montaggio sono disponibili per diametri albero da 20 a 60 mm e incorporano cuscinetti assiali obliqui a sfere a semplice effetto della SKF. Ad eccezione di quelle rettificate, le superfici delle unità sono trattate con finitura all'ossido nero.
Queste unità sono disponibili con diverse disposizioni dei cuscinetti:
  • due cuscinetti in disposizione a "O", suffisso DB nella denominazione (fig. 4)
  • due cuscinetti in disposizione a "X", suffisso DF nella denominazione (fig. 5)
  • due coppie di cuscinetti in disposizione a "O" in tandem, suffisso QBC nella denominazione (fig. 6)
  • due coppie di cuscinetti in disposizione a "X" in tandem, suffisso QFC nella denominazione (fig. 7)
Sono disponibili anche unità con due coppie di cuscinetti con flangia sull'estremità della cartuccia (suffisso A nella denominazione, fig.3). Su richiesta, sono disponibili altre disposizioni di cuscinetti.

Le unità cartuccia si devono imbullonare alla parete della macchina e fissare sull'albero della vite a ricircolo di sfere mediante una ghiera di bloccaggio di precisione della SKF.

SKF logo