Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Soluzioni personalizzate

L'assortimento di cuscinetti della SKF è idoneo per un'ampia gamma di condizioni applicative. La SKF può anche fornire soluzioni personalizzate per applicazioni specifiche. I servizi di modellazione avanzata e test virtuale consentono agli ingegneri della SKF di assistere i clienti in tutte le fasi dello sviluppo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.

Cuscinetti lubrificati a grasso

I cuscinetti aperti, a semplice effetto, su richiesta, possono essere forniti ingrassati con il grasso standard utilizzato per quelli schermati (suffisso GMM nella denominazione, → Soluzioni di tenuta).
Per soddisfare i requisiti di applicazioni specifiche, è possibile optare per grassi o quantità di riempimento personalizzati.
SKF logo