Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Design e varianti

L'assortimento di cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision della SKF per viti a ricircolo di sfere è in grado di soddisfare praticamente tutti i requisiti richiesti per i cuscinetti di supporto per questo tipo di applicazioni. La SKF offre tre tipi di cuscinetti di supporto:
  • cuscinetti a semplice effetto
  • cuscinetti a doppio effetto
  • unità cartuccia con supporto flangiato

I principali criteri adottati per scegliere i cuscinetti destinati al supporto delle viti a ricircolo di sfere sono la capacità di carico e la rigidezza assiale, la precisione di rotolamento, la velocità e il momento di attrito. Altri fattori da tenere in considerazione possono essere il modulo di rigidezza della disposizione di cuscinetti o la capacità di consentire il disallineamento tra albero e alloggiamento. Si devono considerare anche i requisiti per montaggio e tenuta. La tabella 1 presenta una panoramica dei criteri per la scelta e il grado di idoneità dei diversi cuscinetti per i requisiti richiesti.

SKF logo