Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti assiali obliqui a sfere a semplice effetto

La SKF fornisce cuscinetti assiali obliqui a sfere (fig. 1) in due serie, BSA e BSD, per diametri albero da 12 a 75 mm. Questi cuscinetti non sono scomponibili e presentano un angolo di contatto di 62°. Il raggio di passaggio dalla pista allo spallamento è rettificato su entrambi gli anelli. In questo modo si ottiene una riduzione delle sollecitazioni perimetrali pari a circa il 30%, che consente a questi tipi di sopportare carichi assiali pesanti e sovraccarichi occasionali meglio dei design tradizionali.
I cuscinetti a semplice effetto sono stati concepiti per sopportare carichi assiali in una sola direzione e, di conseguenza, vengono registrati contro un secondo cuscinetto, oppure montati come gruppi. Nella versione standard, sono per montaggio universale e possono essere montati in gruppi con un numero di cuscinetti fino a quattro, per ottenere molteplici disposizioni, offrendo il livello di prestazioni dei gruppi appaiati. Uno speciale trattamento termico contribuisce a mantenere costante il precarico per l'intera durata di esercizio dei cuscinetti.

Gruppi di cuscinetti appaiati

Su richiesta, i cuscinetti a semplice effetto possono essere forniti come gruppi appaiati. Tuttavia, dato che nella versione standard sono per montaggio universale, la SKF, per una gestione di magazzino ottimale, consiglia di ordinare solo cuscinetti singoli da disporre in gruppi secondo le esigenze.
SKF logo