Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Momento di attrito

I cuscinetti assiali obliqui a sfere della SKF per viti a ricircolo di sfere sono progettati per mantenere bassi livelli di attrito in esercizio. Il momento di attrito dipende dal precarico, dalla velocità di rotazione, dalle tenute e dalla quantità di lubrificante nel gruppo di cuscinetti. La coppia di spunto, in genere, è il doppio del momento di attrito.

Cuscinetti a semplice effetto

I valori di riferimento per il momento d'attrito dei cuscinetti a semplice effetto sono riportati nella tabella di prodotto e si applicano per gruppi non montati di due cuscinetti in disposizione a "O" oppure a "X" e destinati ad applicazioni a bassa velocità.

I gruppi composti da tre o quattro cuscinetti presentano un momento di attrito maggiore rispetto a quelli con due cuscinetti. Il momento di attrito di questi gruppi di cuscinetti si ottiene moltiplicando i valori riportati nella tabella di prodotto per un fattore indicato nella tabella 1.

Cuscinetti a doppio effetto

I valori di riferimento per il momento di attrito dei cuscinetti a doppio effetto sono riportati nella tabella di prodotto e si applicano per cuscinetti prima del montaggio, destinati ad applicazioni a bassa velocità.

Unità cartuccia

I valori di riferimento per il momento di attrito delle unità cartuccia sono riportati nella tabella di prodotto e si applicano per cuscinetti prima del montaggio, destinati ad applicazioni a bassa velocità.
SKF logo