Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Forza di sollevamento

Il carico assiale esterno su un gruppo di cuscinetti precaricati o un cuscinetto a doppio effetto, che determina il totale scaricamento di un gruppo sfere, è detto forza di sollevamento (→ Influenza di un carico esterno su gruppi di cuscinetti precaricati). La forza di sollevamento per i gruppi con cuscinetti a semplice effetto in disposizione a "O" oppure a "X" e per i cuscinetti a doppio effetto si può valutare con la formula

Ka1 = 2,83 F0

dove


Ka1=forza di sollevamento
F0=precarico sui cuscinetti prima dell'applicazione del carico assiale esterno
– cuscinetti a semplice effetto → product table
– cuscinetti a doppio effetto → product table

Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.

SKF logo