Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Marcature sui cuscinetti

I cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision e le unità cartuccia sono dotati di varie marcature sulle superfici esterne (fig. 1):
  1. Marchio di fabbrica SKF
  2. Appellativo completo del cuscinetto/unità
  3. Paese di produzione
  4. Data di produzione, codificata
  5. Etichetta con la dicitura "MATCHABLE", (solo per cuscinetti a semplice effetto)

Marcatura a "V"

Una marcatura a “V” sulla superficie esterna degli anelli esterni dei cuscinetti a semplice effetto per montaggio universale indica l'orientamento di montaggio del gruppo di cuscinetti rispetto al carico assiale. La marcatura a “V” deve essere rivolta verso la facciata laterale dell'anello interno che può sopportare il carico assiale. Nel caso dei gruppi di cuscinetti, la facciata laterale larga dell'anello interno del cuscinetto esterno deve sopportare il carico assiale e deve, quindi, essere montata in modo che la marcatura a “V” sia rivolta nella direzione opposta a quella di azione del carico assiale (fig. 2). Nelle applicazioni in cui disposizioni a "X" o ad "O" devono sopportare carichi assiali che agiscono in ambo le direzioni, la facciata laterale dell'anello interno del cuscinetto esterno, verso cui è orientata la maggioranza delle marcature a “V”, deve sopportare i carichi assiali più pesanti.
SKF logo