Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Velocità ammissibili

Le velocità ammissibili riportate nelle tabelle di prodotto(→ cuscinetti a una corona e cuscinetti a due corone) sono valori di riferimento che si basano su cuscinetti a rulli cilindrici con gioco interno radiale quasi pari a zero (→ Velocità ammissibili).
Nelle applicazioni in cui il gioco interno radiale > 0.002 mm o viene applicato un precarico, oppure in cui sedi e spallamenti non soddisfano i requisiti di precisione, i valori per la velocità devono essere ridotti (→ Accoppiamenti consigliati per alberi e alloggiamenti e Precisione delle sedi e degli spallamenti).
Le velocità ammissibili per i cuscinetti precaricati delle serie N 10 e NN 30 si possono valutare utilizzando i valori di riferimento riportati nella tabella 1. Per le velocità ammissibili per i cuscinetti precaricati della serie NNU 49, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.
SKF logo