Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dati sui cuscinetti

Dimensioni d'ingombro
ISO 15:2011
Tolleranze
Per ulteriori informazioni
(→ Tolleranze)
  • tolleranze della classe SP (tabella 1) predefinite
  • tolleranze della classe UP di maggiore precisione (tabella 2) su richiesta
  • Classi di tolleranza SP e UP per foro conico 1:12 (tabella 3)
Dati di calcoloPer i cuscinetti ibridi, i coefficienti di carico dinamico C e i limiti di carico a fatica Pu sono conformi alla ISO 20056-1. I coefficienti di carico statico C0 sono conformi alla ISO 20056-2.
Spostamento assiale
Consentono lo spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento entro determinati limiti (→ tabelle di prodotto: cuscinetti a una corona e cuscinetti a due corone). In esercizio, lo spostamento assiale avviene all'interno del cuscinetto e non tra cuscinetto e albero o foro dell'alloggiamento e, di conseguenza, non si verifica praticamente nessun aumento dell'attrito.
SKF logo