Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Gabbie

I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici Super-precision della SKF possono essere dotati di una delle seguenti gabbie:
  • gabbia in PA66, del tipo a feritoie, centrata sui rulli, suffisso TN nella denominazione
  • gabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro, del tipo a feritoie, centrata sui rulli, suffisso TN9 nella denominazione
  • gabbia in PEEK rinforzata con fibra di vetro, del tipo a feritoie, centrata sull'anello esterno, suffisso TNHA nella denominazione
  • gabbia in PEEK rinforzata con fibra di carbone, del tipo a feritoie, centrata sull'anello esterno, suffisso PHA nella denominazione
A seconda del design, della serie e delle dimensioni, i cuscinetti a due corone di rulli cilindrici Super-precision della SKF possono essere dotati di una delle seguenti gabbie:
  • due gabbie in PA66, del tipo a feritoie, centrate sui rulli, suffisso TN nella denominazione
  • due gabbie in PA66 rinforzata con fibra di vetro, del tipo a feritoie, centrate sui rulli, suffisso TN9 nella denominazione
  • una o due gabbie massiccia di ottone, del tipo a pettine, centrate sui rulli, nessun suffisso nella denominazione
Per maggiori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento alla sezione Materiali per Gabbie
SKF logo