Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Scanalatura anulare e fori di lubrificazione

Tutti i cuscinetti della serie NNU 49 e quelli della serie NN 30 con foro di diametro ≥ 140 mm sono provvisti di una scanalatura anulare e tre fori per la lubrificazione nell'anello esterno (fig.1, suffisso W33 nella denominazione).
I cuscinetti privi di scanalatura anulare e fori di lubrificazione, tipicamente, vengono lubrificati con la quantità minima di grasso richiesta o con esigue quantità di olio, od olio-aria, dosate di precisione. In questi casi, la lubrificazione avviene attraverso un ugello posizionato sul lato del cuscinetto (fig.2, → tabella di prodotto).
In caso di cuscinetti della serie NN 30 con diametro foro d ≤ 130 mm (tabella 1) che richiedano una scanalatura anulare e fori di lubrificazione, verificare la disponibilità presso la SKF in fase iniziale di progettazione.
SKF logo