Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti con pista pre-rettificata

Se è richiesto un grado di precisione di esercizio eccezionalmente elevato, SKF consiglia di montare, senza la flangia, l'anello interno di un cuscinetto della serie NNU 49 sull'albero e quindi di rettificare a finitura la pista dell'anello interno e le altre superfici della sede sull'albero.
Per queste applicazioni, SKF può fornire cuscinetti della serie NNU 49 con foro conico e tolleranza per la rettifica di finitura sulla pista dell'anello interno. La tolleranza per la rettifica di finitura dipende dal diametro del foro dell'anello interno ed è riportata nella tabella 1.
SKF logo