Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici

I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici Super-precision della SKF vengono prodotti, nella versione standard, nelle serie NN 30 (fig. 1) e NNU 49 (fig. 2).
Entrambe le serie sono disponibili con foro cilindrico o conico, conicità 1:12 (suffisso K nella denominazione). Nelle applicazioni delle macchine utensili, si preferiscono i cuscinetti a rulli cilindrici con foro conico, perché la conicità permette una regolazione più precisa del gioco o del precarico durante il montaggio.

Serie NN 30

I cuscinetti della serie NN 30 offrono un equilibrio ottimale tra capacità di carico, rigidezza e velocità. Per questo motivo, tipicamente, vengono montati sul lato opposto a quello di lavoro nei mandrini delle macchine utensili.
I cuscinetti della serie NN 30 sono dotati di tre flange integrate sull'anello interno, mentre quello esterno ne è privo.

Serie NNU 49

I cuscinetti della serie NNU 49, con altezza della sezione trasversale molto bassa, offrono un grado di rigidezza maggiore rispetto ai cuscinetti della serie NN 30, ma la capacità di carico è leggermente inferiore.
Questi tipi sono dotati di tre flange integrate sull'anello interno, mentre quello interno ne è privo.
SKF logo