Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design e varianti

La SKF produce cuscinetti a una e due corone di rulli cilindrici Super-precision in tre design e serie differenti. Questi cuscinetti, che possono sopportare il disallineamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento in ambo le direzioni, sono scomponibili, ovvero l'anello del cuscinetto con il gruppo rulli e gabbia può essere separato dall'anello esterno. Ciò semplifica le procedure di montaggio e smontaggio, soprattutto quando le condizioni di carico impongono un accoppiamento con interferenza per entrambi gli anelli.
SKF logo