Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La denominazione dei cuscinetti Super-precision della SKF segue un sistema che prevede una denominazione di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi.

Esempi delle opzioni possibili per i cuscinetti a rulli cilindrici sono riportati di seguito:

Basic bearing designation system

Esempi

Cuscinetto a una corona
N 1016 KPHA/HC5SPdoveN 1016 =
K =
PHA =
HC5 =
SP =

Cuscinetti a due corone
NN 3020 KTN9/SPVR521doveNN 3020 =
K =
TN9 =
SP =
VR521 =
NNU 49/500 B/SPC3W33XdoveNNU 49/500 =
B =
SP =
C3 =
W33X =

Test Designation 1
Prefissi (n.a.)

Test Designation 2
Appellativi di base
Design del cuscinetto
NCuscinetto a una corona di rulli cilindrici
NNCuscinetto a due corone di rulli cilindrici
NNUCuscinetto a due corone di rulli cilindrici
Serie dimensionale
10Secondo la serie dimensionale ISO 10
30Secondo la serie dimensionale ISO 30
49Secondo la serie dimensionale ISO 49
Dimensioni cuscinetto
da 05
a
92
(5x) diametro foro 25 mm

(5x) diametro foro 460 mm
da
/500

Diametro foro non codificato [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Suffissi - Design interno e forma del foro
Foro cilindrico (nessun suffisso nella denominazione)
BDesign interno modificato
K
Foro conico, conicità 1:12

Test Designation 4
Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffissi - Design della gabbia

Gabbia massiccia in ottone, centrata sui rulli, (nessun suffisso nella denominazione)
PHAGabbia in PEEK rinforzato con fibra di carbone, centrata sull'anello esterno
TN
Gabbia in PA66, centrata sui rulli
TN9
Gabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro, centrata sui rulli
TNHAGabbia in PEEK rinforzato con fibra di vetro, centrata sull'anello esterno

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffissi - Materiali, trattamento termico
Acciaio al carbonio cromo (nessun suffisso nella denominazione)
HC5Rulli in nitruro di silicio Si3N4 (cuscinetto ibrido)

Test Designation 6.2
Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
Precisione
SPPrecisione dimensionale secondo la classe 5 di tolleranza ISO e precisione di rotolamento secondo della classe 4 di tolleranza ISO
UPPrecisione dimensionale secondo la classe 4 di tolleranza ISO e precisione di rotolamento migliore della classe 4 di tolleranza ISO
Gioco interno
Gioco radiale interno standard C1 (nessun suffisso nella denominazione)
C2Gioco radiale interno maggiore di C1
CNGioco radiale interno Normale
C3Gioco radiale interno maggiore del Normale

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffissi - Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffissi - Stabilizzazione (n.a.)


Suffissi - Lubrificazione
W33Scanalatura anulare e tre fori di lubrificazione nell'anello esterno
W33XScanalatura anulare e sei fori di lubrificazione sull'anello esterno

Test Designation 6.6
Suffissi - Altre varianti
VR521Cuscinetto dotato di report di misurazione (standard per cuscinetti della serie NN 30 con d > 130 mm)
VU001Pista dell'anello interno con tolleranza per finitura-rettifica
SKF logo