Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio

Per ottenere il gioco interno radiale richiesto, gli anelli dei singoli cuscinetti serie N 10 e NN30 vengono appaiati in produzione, contrassegnati con lo stesso numero di identificazione e forniti nella stessa confezione. Prima del montaggio, verificare sempre la corrispondenza dei numeri su entrambi gli anelli di questi cuscinetti. Eventuali accoppiamenti errati possono avere effetti negativi sul gioco interno radiale e le caratteristiche di prestazione del complessivo finale. Gli anelli dei cuscinetti serie NNU 49, tuttavia, non sono dotati di numero di identificazione e si possono scambiare con anelli nella stessa classe di gioco.
Durante il montaggio di cuscinetti a rulli cilindrici con foro conico Super-precision, il gioco radiale interno, o il precarico, deve essere regolato con precisione. Tale operazione si esegue guidando l'anello interno nella sede conica sull'albero (fig.1). La dilatazione dell'anello determina il gioco interno o il precarico nel cuscinetto montato. Per un montaggio corretto, è necessario misurare con precisione il diametro di inviluppo interno o esterno del gruppo di rulli. I calibri per gioco interno delle serie GB 30 e GB 10 (fig.2), o GB 49 (fig.3) della SKF consentono misurazioni semplici e precise. Per ulteriori informazioni sui calibri per la misurazione del gioco interno, fare riferimento alla sezione Calibri.
Nella sezione seguente è descritta la procedura per montare i cuscinetti a rulli cilindrici della serie NN 30 K utilizzando un calibro della serie GB 30. La stessa procedura può essere applicata per montare i cuscinetti a rulli cilindrici della serie N 10 K con un calibro della serie GB 10 o GB 30. Una procedura simile può essere applicata per montare i cuscinetti a rulli cilindrici della serie NNU 49 K con un calibro della serie GB 49.
Se si esegue il montaggio senza l'ausilio di un calibro per la misurazione del gioco interno, verificare che la precisione delle letture sia sufficiente per l'applicazione.
SKF logo