Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio e smontaggio con il metodo dell'iniezione d'olio

Specialmente quando si tratta di cuscinetti di grandi dimensioni, in fase di progetto di un sistema è spesso necessario ricorrere a particolari accorgimenti per facilitare, o addirittura rendere possibili, il montaggio e lo smontaggio dei cuscinetti.
Per i cuscinetti a rulli cilindrici Super-precision con foro di diametro > 80 mm, SKF consiglia di utilizzare il metodo dell'iniezione d'olio. Con questo metodo, olio sotto pressione viene iniettato tra il cuscinetto e la relativa sede attraverso dotti e scanalature di distribuzione, per formare un film (fig. 1). Il film d'olio separa le superfici di contatto, riduce sensibilmente l'attrito tra di loro ed elimina praticamente il rischio di danneggiamento del cuscinetto o dell'albero del mandrino. Questo metodo si utilizza tipicamente per il montaggio o lo smontaggio diretto dei cuscinetti in sedi albero coniche. Nel caso dei cuscinetti con foro cilindrico, il metodo dell'iniezione d'olio si usa solo per lo smontaggio.
Per applicare il metodo dell'iniezione d'olio della SKF, il mandrino deve essere provvisto di dotti e scanalature (→ Predisposizioni per il montaggio e lo smontaggio).
SKF logo