Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Gioco radiale interno o precarico in cuscinetti dopo il montaggio

Per ottenere la massima precisione di rotazione e rigidezza, i cuscinetti a rulli cilindrici Super-precision, dopo il montaggio, devono avere un precarico o un gioco interno radiale minimo. In generale, i cuscinetti a rulli cilindrici con foro conico sono montati con precarico.
L'entità del gioco o del precarico richiesto in esercizio dipende da velocità, carico, lubrificante e rigidezza richiesta per l'intero sistema mandrino/cuscinetto. Anche la precisione geometrica delle sedi dei cuscinetti riveste un ruolo chiave nella capacità di ottenere il gioco o il precarico richiesti. Si deve considerare anche la temperatura di esercizio e la sua distribuzione nel cuscinetto, perché può determinare una riduzione del gioco operativo o un aumento del precarico.
SKF logo