Rigidezza radiale
La rigidezza radiale dipende dalla deformazione elastica (deflessione) del cuscinetto sotto carico e può essere espressa come il rapporto tra carico e deflessione. Tuttavia, dato che la relazione tra deflessione e carico non è lineare, si possono indicare solo valori di riferimento (→ tabelle di prodotto: cuscinetti a una corona e cuscinetti a due corone). Questi valori si applicano per cuscinetti montati, moderatamente precaricati, soggetti a carichi limitati e in condizioni statiche.
Per calcolare valori più accurati per la rigidezza radiale, si devono applicare metodi computerizzati avanzati. Per informazioni supplementari, potete rivolgervi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF o consultare la sezione Rigidezza dei cuscinetti.