Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dati sui cuscinetti

Dimensioni d'ingombro
  • Bore and outside diameters in accordance with ISO 15:2011, diameter series 0 for radial bearings
  • Remaining boundary dimensions not standardized, but common in the marketplace
Tolleranze
Per ulteriori informazioni (→ Tolleranze)
Cuscinetti della serie BTW
  • classe di tolleranza SP (tabella 1) versione standard
  • classe di tolleranza UP di maggiore precisione (tabella 2) su richiesta
Cuscinetti della serie BTM
SKF logo