Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Durata del cuscinetto e coefficienti di carico

Nelle applicazioni industriali, le dimensioni dei cuscinetti di norma sono determinate dalla capacità di carico, dalla durata richiesta e dall'affidabilità desiderata per l'applicazione. Per le applicazioni delle macchine utensili, le dimensioni dei cuscinetti sono determinate quasi sempre da altri fattori, quali la rigidezza del sistema o le dimensioni fisse del mandrino, oltre che da velocità e parametri di alimentazione dell'applicazione stessa.
Per le disposizioni di cuscinetti Super-precision, determinare il carico effettivo è particolarmente complesso, perché sono interessati numerosi fattori di influenza. L’SKF SimPro Spindle è un sofisticato software utilizzato per analizzare rapidamente i sistemi di cuscinetti dei mandrini staticamente indeterminati. Il programma supporta l'analisi dei mandrini e contiene modelli dettagliati di cuscinetti Super-precision; per calcolare il coefficiente di durata dei cuscinetti ibridi è inoltre possibile utilizzare il GBLM (Generalized Bearing Life Model) di SKF. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF.
SKF logo