Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dimensioni d'ingombro

Le dimensioni d'ingombro dei cuscinetti Super-precision della SKF seguono il piano generale ISO 15 per i cuscinetti volventi radiali o, in alcuni casi, sono conformi alle dimensioni comunemente accettate a livello industriale.
Piano generale ISO 15

Il piano generali ISO 15 per le dimensioni d'ingombro dei cuscinetti radiali contiene una serie progressiva di diametri esterni standardizzati per ogni diametro di foro standard, disposti in una serie diametrale. All'interno di ogni serie diametrale sono state anche stabilite serie di ampiezza diverse.

Le serie dimensionali vengono create combinando il numero riferito alla serie di larghezza con il numero relativo alla serie diametrale.

Per i cuscinetti Super-precision si utilizza solo un numero limitato di serie dimensionali. La tabella 1 riporta la serie diametrale e di ampiezza utilizzate per i cuscinetti Super-precisione SKF.

Nelle sezioni di prodotto sono riportate informazioni specifiche sulla conformità agli standard dimensionali.

Dimensioni dei raccordi

I valori minimi per le dimensioni dello smusso d'invito (fig. 1) in direzione radiale (r1, r3) e in direzione assiale (r2, r4) sono riportati nelle tabelle di prodotto. Questi valori sono conformi ai piani generali delle ISO 15:2011, ISO 12043:2007 e ISO 12044:1995.

Le dimensioni massime adeguate per lo smusso d'invito sono conformi alla ISO 582:1995 e sono indicate nella sezione Limiti dimensionali per lo smusso d'invito.

SKF logo