Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Materiali per gabbie

Resina fenolica

La resina fenolica rinforzata con tessuto di cotone è un materiale leggero. Le gabbie realizzate con questo materiale possono sopportare forze d'inerzia e temperature di esercizio fino a 120 °C (250 °F). Il materiale tende ad assorbire l'olio, contribuendo alla lubrificazione dell'area di contatto gabbia/elemento volvente e assicurando un margine di sicurezza, in caso di interruzione dell'alimentazione di lubrificante.

La resina fenolica rinforzata con tessuto di cotone è il materiale standard per le gabbie della maggior parte dei cuscinetti obliqui a sfere Super-precision.

Poliammide 66

La poliammide (PA66), con o senza rinforzo in fibra di vetro, è caratterizzata da una combinazione ottimale di resistenza ed elasticità. Grazie alle eccellenti proprietà di scorrimento sulle superfici in acciaio lubrificate e alla finitura delle superfici di contatto di qualità superiore, le gabbie in poliammide 66 consentono di ridurre l'attrito, la produzione di calore da attrito e l'usura. La PA66 può essere utilizzata a temperature di esercizio fino a 120 °C (250 °F). Tuttavia, alcuni oli e grassi sintetici con olio base sintetico e lubrificanti contenenti additivi EP, se usati a temperature elevate, possono avere effetti dannosi sulle gabbie in PA66. Per maggiori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento alla sezione Gabbie
La PA66 è il materiale per gabbie standard per molti cuscinetti a rulli cilindrici e assiali obliqui a sfere della classe Super-precision.

Poliammide 46

La poliammide 46 (PA46) ha le stesse eccellenti proprietà del materiale della PA66. La PA46 rinforzata con fibra di vetro consente temperature più elevate rispetto alla PA66 con lo stesso rinforzo, quindi si può utilizzare a temperature di esercizio fino a 135 °C (275 °F). Tuttavia, come nel caso della PA66, alcuni oli e grassi sintetici con olio base sintetico e lubrificanti contenenti additivi EP, se usati a temperature elevate, possono avere effetti dannosi sulle gabbie in PA46.
La PA46 è il materiale standard per le gabbie dei cuscinetti obliqui a sfere SKF Silent Series della serie 719 .. D e 70 .. D.

Polietereterchetone

Il polietereterchetone (PEEK) rinforzato con fibra di vetro o carbonio è diffusamente utilizzato per le applicazioni gravose a velocità o temperature elevate, o per cui sono richieste proprietà di resistenza chimica. La temperatura massima per l'impiego ad alta velocità è limitata a 150 °C (300 °F), ovvero la temperatura di rammollimento del polimero. Il materiale non mostra segni di invecchiamento causati dalla temperatura o da additivi a base d'olio fino a 200 °C (390 °F).

Il PEEK è il materiale per gabbie standard per alcuni cuscinetti obliqui a sfere Super-precision e per i cuscinetti a rulli cilindrici per alta velocità.

Ottone

L'ottone è insensibile alla maggior parte dei lubrificanti più diffusi, compresi gli oli e i grassi sintetici, e può essere pulito utilizzando solventi organici comuni. Le gabbie in ottone si possono utilizzare a temperature di esercizio fino a 250 °C (480 °F).

Queste gabbie massicce si utilizzano per parecchi tipi di cuscinetti a due corone di rulli cilindrici e assiali obliqui a sfere a doppio effetto della classe Super-precision e sono la dotazione standard per i cuscinetti obliqui a sfere Super-precision di grandi dimensioni (d ≥ 300 mm).

Altri materiali per le gabbie

Oltre ai materiali sopraindicati, i cuscinetti SKF Super-precision per applicazioni speciali possono essere forniti con gabbie in altri materiali polimerici, leghe leggere o ghise speciali. Per informazioni sui materiali alternativi per gabbie, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.
SKF logo