Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Materiali

I materiali con cui sono costruiti i loro componenti determinano in larga misura le prestazioni e l'affidabilità dei cuscinetti. Per quanto riguarda gli anelli e gli elementi volventi, le considerazioni, di norma, comprendono durezza, resistenza a fatica nei contatti di rotolamento, in presenza o meno di contaminazione, e stabilità dimensionale. Nel caso delle gabbie, si prendono in considerazione l'attrito, le deformazioni, le temperature, le forze d'inerzia e, in qualche caso, l'azione di certi lubrificanti e loro additivi, dei solventi, dei liquidi di raffreddamento e dei refrigeranti.
Anche le tenute incorporate nei cuscinetti volventi possono avere un impatto notevole sulle prestazioni e sull'affidabilità dei cuscinetti. Il materiale con cui sono prodotte deve resistere a ossidazione (invecchiamento), usura e attacchi chimici in una vasta gamma di temperature.
La SKF dispone delle competenze e strutture necessarie per offrire una molteplicità di materiali, processi e rivestimenti. Gli ingegneri dell'applicazione della SKF possono aiutarvi nella scelta dei materiali per cuscinetti, gabbie e tenute più adatti ai requisiti delle singole applicazioni.
SKF logo