Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Tolleranze

I cuscinetti Super-precision della SKF sono realizzati secondo classi di tolleranza simili alle classi di tolleranza standardizzate a livello internazionale. Le norme standard applicate per le tolleranze dei cuscinetti a rulli sono:
  • ISO 492:2014, per i cuscinetti volventi radiali
  • ISO 199:2014, per i cuscinetti volventi assiali.
Per i tipi di cuscinetti e le classi di tolleranza disponibili, fare riferimento alla sezionePrecisione. I valori di tolleranza effettivi sono riportati alla voce Tolleranze in ogni sezione di prodotto:

Simboli relativi alle tolleranze

I simboli di tolleranza e le relative definizioni sono riportati nellatabella 1.

Limiti dimensionali dei raccordi

I limiti massimi per lo smusso d'invito (fig. 1) per le dimensioni minime smusso corrispondenti (→ Tabelle di prodotto) sono riportati nella tabella 2. I valori sono conformi alla ISO 582:1995.

I cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto delle serie BTM e BTW e i cuscinetti assiali obliqui a sfere a semplice effetto per viti a ricircolo di sfere della serie BSA hanno le stesse dimensioni massime per lo smusso dei cuscinetti radiali.

SKF logo